Stelvoeten met stiftbevestiging en metalen massieve voet, vormen een betaalbare oplossing voor lichte toepassingen. Gebruik deze stelvoeten voor kantoormeubelen, boekenkasten, point-of-purchase-displays, kasten en kleine machines.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Basistype | Kleur | Draadlengte | Basisdiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 66,7417 - € 66,7417 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
Kunststof, stug
|
Naturel
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
€ 48,3955 - € 53,7825 | 11 Op voorraad |
M16
|
Kunststof, stug
|
Zwart
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
€ 71,8517 - € 95,7972 | 8 Op voorraad |
M20
|
Kunststof, stug
|
Naturel
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
€ 52,788 - € 58,665 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
Kunststof, stug
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
€ 35,8135 - € 35,8135 | 17 Op voorraad |
M12
|
Kunststof, stug
|
Naturel
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 71,1052 - € 94,7782 | Vraag de levertijd aan hier |
M24
|
Kunststof, stug
|
Naturel
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
€ 88,257 - € 92,8725 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
Kunststof, stug
|
Zwart
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
€ 26,5827 - € 35,4537 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
Kunststof, stug
|
Naturel
|
4.921 in
125.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 88,257 - € 92,8725 | 8 Op voorraad |
M16
|
Kunststof, stug
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
€ 28,049 - € 31,1655 | 38 Op voorraad |
M20
|
Kunststof, stug
|
Zwart
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
€ 24,455 - € 48,461 | 51 Op voorraad |
M8
|
Kunststof, stug
|
Naturel
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 31,1232 - € 31,1232 | 20 Op voorraad |
M12
|
Kunststof, stug
|
Naturel
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,7761 - € 1,5364 | 350 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
€ 0,7924 - € 1,5707 | 199 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
€ 0,7924 - € 1,5707 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 1,1293 - € 2,2376 | 8744 Op voorraad |
M12
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
€ 1,3257 - € 3,0376 | 1600 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
€ 0,7761 - € 1,5364 | 940 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
€ 0,8266 - € 1,9042 | 3477 Op voorraad |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,6396 - € 0,6396 | 898 Op voorraad |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan