Stelvoeten met stiftbevestiging en plastic zwenkvoet passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. Het scharnierende draaimechanisme en de pads met een grote diameter bieden stevige nivellering en steun.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Basisdiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,0184 - € 1,0184 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 1,0679 - € 1,0679 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 0,8642 - € 0,8642 | 4950 Op voorraad |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 1,0781 - € 1,0781 | 1839 Op voorraad |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 0,9326 - € 0,9326 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 1,2221 - € 1,2221 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 0,9719 - € 0,9719 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 1,4695 - € 1,4695 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 1,2745 - € 1,4142 | 150 Op voorraad |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 0,9457 - € 0,9937 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 1,1756 - € 1,3065 | 5420 Op voorraad |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 1,0325 - € 1,2747 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 1,3065 - € 1,3065 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 0,9922 - € 1,1014 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 0,9108 - € 0,9108 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 1,0315 - € 1,0315 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 1,4986 - € 1,6586 | 370 Op voorraad |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 1,1377 - € 1,1377 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 1,0068 - € 1,0068 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 1,3065 - € 1,3065 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan