Stelvoeten - met standaard vaste plastic voet passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. De kunststof voet biedt een glad, niet schurend oppervlak dat vloeren beschermt.
Serie: SR5439
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Bevestigingstype | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,8563 - € 0,8563 | 5700 Op voorraad |
M8
|
Draadeinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 1,6918 - € 1,6918 | 8695 Op voorraad |
M12
|
Draadeinde
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,30 - € 1,4425 | 1000 Op voorraad |
M10
|
Draadeinde
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,8815 - € 0,8815 | 7575 Op voorraad |
M8
|
Draadeinde
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,9913 - € 0,9913 | 6803 Op voorraad |
M8
|
Draadeinde
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 0,831 - € 0,831 | 16709 Op voorraad |
M8
|
Draadeinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,1456 - € 1,1456 | 2498 Op voorraad |
M8
|
Draadeinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,1768 - € 1,3074 | 517 Op voorraad |
M10
|
Draadeinde
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,7331 - € 0,7331 | 6659 Op voorraad |
M8
|
Draadeinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,0997 - € 1,0997 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
Draadeinde
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 0,9423 - € 0,9423 | 8092 Op voorraad |
M8
|
Draadeinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,8548 - € 0,8548 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Draadeinde
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,4529 - € 1,4529 | 17600 Op voorraad |
M12
|
Draadeinde
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,0522 - € 1,0522 | 5759 Op voorraad |
M8
|
Draadeinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 1,1991 - € 1,3326 | 28733 Op voorraad |
M12
|
Draadeinde
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,0269 - € 1,0269 | 5004 Op voorraad |
M10
|
Draadeinde
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,1234 - € 1,1234 | 7824 Op voorraad |
M8
|
Draadeinde
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,1991 - € 1,1991 | 2200 Op voorraad |
M12
|
Draadeinde
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,0893 - € 1,0893 | 11850 Op voorraad |
M12
|
Draadeinde
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,1991 - € 1,3326 | 3310 Op voorraad |
M8
|
Draadeinde
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan