Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stergrepen en -knoppen met vrouwelijke draad hebben een geschulpte rand voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen hebben goede impact- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van voltooide machines die instelling vereisen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 26,229 - € 29,13 | Vraag de levertijd aan hier |
3.898 in
99.0 mm
|
8.0 mm
|
Female
|
0.866 in
22.0 mm
|
PA
|
||
| € 10,684 - € 12,108 | Vraag de levertijd aan hier |
2.402 in
61.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| € 26,81 - € 29,7702 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Aluminium
|
||
| € 8,4022 - € 10,1289 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PP
|
||
| € 11,6244 - € 12,904 | Vraag de levertijd aan hier |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
RVS
|
||
| € 23,958 - € 26,625 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Aluminium
|
||
| € 3,993 - € 4,8101 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PP
|
||
| € 5,5193 - € 6,6601 | 60 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| € 2,7664 - € 6,1725 | 13199 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PA
|
||
| € 12,452 - € 14,101 | Vraag de levertijd aan hier |
2.717 in
69.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| € 5,7197 - € 6,953 | 6 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| € 8,326 - € 17,484 | 377 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
||
| € 1,6139 - € 1,7512 | 751 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| € 11,5484 - € 12,6887 | Vraag de levertijd aan hier |
2.598 in
66.0 mm
|
M10
|
Blindgat met schroefdraad
|
0.669 in
17.0 mm
|
TPE
|
||
| € 14,099 - € 29,607 | Vraag de levertijd aan hier |
3.031 in
77.0 mm
|
M12
|
Blindgat met schroefdraad
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| € 29,7702 - € 29,7702 | 1655 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Aluminium
|
||
| € 6,1702 - € 7,3921 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| € 2,2409 - € 2,5229 | 127 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
| € 39,53 - € 44,744 | Vraag de levertijd aan hier |
5.079 in
129.0 mm
|
8.0 mm
|
Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| € 2,559 - € 2,8345 | 7 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan