Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stergrepen en -knoppen met vrouwelijke draad hebben een geschulpte rand voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen hebben goede impact- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van voltooide machines die instelling vereisen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 23,958 - € 26,625 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Aluminium
|
||
| € 26,625 - € 26,625 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Aluminium
|
||
| € 29,7702 - € 29,7702 | 1655 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Aluminium
|
||
| € 10,146 - € 11,16 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
| € 29,7702 - € 29,7702 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Aluminium
|
||
| € 26,81 - € 29,7702 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Aluminium
|
||
| € 4,9122 - € 5,9066 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| € 4,0745 - € 4,2741 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
| € 10,684 - € 12,108 | Vraag de levertijd aan hier |
2.402 in
61.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| € 14,5536 - € 16,1724 | 20 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
RVS
|
||
| € 8,40 - € 9,721 | 112 Op voorraad |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| € 11,6244 - € 12,904 | Vraag de levertijd aan hier |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
RVS
|
||
| € 3,9083 - € 4,3335 | 39 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
| € 8,326 - € 17,484 | 377 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
||
| € 23,958 - € 26,625 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Aluminium
|
||
| € 8,4022 - € 10,1289 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PP
|
||
| € 7,005 - € 14,71 | 421 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
| € 3,993 - € 4,8101 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PP
|
||
| € 3,2104 - € 3,5617 | 198 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| € 0,1502 - € 0,3284 | 1450 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan