Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stergrepen en -knoppen met vrouwelijke draad hebben een geschulpte rand voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen hebben goede impact- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van voltooide machines die instelling vereisen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 10,181 - € 11,516 | 66 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
| € 2,559 - € 2,8345 | 7 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
| € 5,2576 - € 5,8175 | 20 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.827 in
21.0 mm
|
PA
|
||
| € 10,6548 - € 11,7686 | 108 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
| € 14,099 - € 29,607 | Vraag de levertijd aan hier |
3.031 in
77.0 mm
|
M12
|
Blindgat met schroefdraad
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| € 12,452 - € 14,101 | Vraag de levertijd aan hier |
2.717 in
69.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| € 26,229 - € 29,13 | Vraag de levertijd aan hier |
3.898 in
99.0 mm
|
8.0 mm
|
Female
|
0.866 in
22.0 mm
|
PA
|
||
| € 16,467 - € 17,319 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
16.0 mm
|
Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| € 2,7949 - € 2,983 | 7 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
||
| € 6,738 - € 14,149 | 850 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
| € 6,2593 - € 7,6006 | 371 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PP
|
||
| € 3,8437 - € 4,6303 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.354 in
9.0 mm
|
PP
|
||
| € 18,747 - € 19,7337 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Aluminium
|
||
| € 1,6139 - € 1,7512 | 751 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| € 2,7752 - € 3,3391 | 3 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PP
|
||
| € 7,6281 - € 8,6372 | Vraag de levertijd aan hier |
2.087 in
53.0 mm
|
M8
|
Blindgat met schroefdraad
|
0.591 in
15.0 mm
|
TPE
|
||
| € 6,1702 - € 7,3921 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| € 10,136 - € 23,00 | 8 Op voorraad |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
PA
|
||
| € 2,2409 - € 2,5229 | 127 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
| € 4,0069 - € 4,0069 | 325 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan