Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stergrepen en -knoppen met Buitendraad hebben een geschulpte rand voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen hebben goede impact- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van voltooide machines die instelling vereisen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 9,528 - € 9,706 | 5 Op voorraad |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
€ 5,6691 - € 5,7136 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
€ 2,6268 - € 5,402 | 78 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
|
Fenol
|
||
€ 13,03 - € 13,223 | Vraag de levertijd aan hier |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
€ 9,275 - € 9,424 | Vraag de levertijd aan hier |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
€ 5,2833 - € 5,3129 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
€ 9,617 - € 9,75 | 1 Op voorraad |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
€ 3,8289 - € 3,8437 | 262 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
€ 3,3095 - € 3,3243 | 260 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
€ 6,3073 - € 7,821 | Vraag de levertijd aan hier |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
|
Fenol
|
||
€ 3,8882 - € 3,9031 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
€ 4,7638 - € 4,7935 | 109 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
€ 12,712 - € 12,90 | 172 Op voorraad |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
€ 13,03 - € 13,223 | Vraag de levertijd aan hier |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
€ 13,03 - € 13,223 | 90 Op voorraad |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
€ 9,528 - € 9,706 | 135 Op voorraad |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
€ 3,3252 - € 6,9828 | 260 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fenol
|
||
€ 2,4095 - € 5,06 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
|
Fenol
|
||
€ 5,0285 - € 9,9547 | 10 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
Fenol
|
||
€ 67,995 - € 72,295 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M12
|
Threaded Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
RVS
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan