Stergrepen en -knoppen met Buitendraad hebben een geschulpte rand voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen hebben goede impact- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van voltooide machines die instelling vereisen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 3,5618 - € 3,5766 | 36 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
€ 1,2816 - € 3,636 | 21 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
|
Fenol
|
||
€ 6,11 - € 6,139 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
€ 4,9864 - € 6,2034 | Vraag de levertijd aan hier |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
|
Fenol
|
||
€ 4,2593 - € 4,2741 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
€ 3,8289 - € 3,8437 | 272 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
€ 3,2353 - € 3,2501 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
€ 6,8267 - € 7,0673 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
€ 4,2593 - € 4,2741 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
€ 9,617 - € 9,75 | Vraag de levertijd aan hier |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
€ 4,7638 - € 4,7935 | 9 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
€ 4,7638 - € 4,7935 | 20 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
€ 6,5002 - € 6,5447 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
€ 2,701 - € 2,7307 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
€ 6,1143 - € 6,144 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
€ 4,2593 - € 4,2741 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
€ 8,7162 - € 8,7451 | Vraag de levertijd aan hier |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
1.457 in
37.0 mm
|
PP
|
||
€ 4,7638 - € 4,7935 | 81 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
€ 9,275 - € 9,424 | Vraag de levertijd aan hier |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
€ 7,6578 - € 7,6874 | Vraag de levertijd aan hier |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.748 in
19.0 mm
|
PP
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan