Stergrepen en -knoppen met Buitendraad hebben een geschulpte rand voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen hebben goede impact- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van voltooide machines die instelling vereisen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 11,056 - € 11,234 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
€ 1,729 - € 4,7201 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
€ 3,6063 - € 4,378 | 10 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
€ 1,6281 - € 6,6566 | 360 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
€ 11,635 - € 11,798 | Vraag de levertijd aan hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
€ 2,6517 - € 3,1913 | 28 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
PP
|
||
€ 11,221 - € 11,409 | Vraag de levertijd aan hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon
|
||
€ 1,7001 - € 4,6899 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
€ 2,7491 - € 3,3142 | 8 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Threaded Through Hole
|
0.354 in
9.0 mm
|
PP
|
||
€ 8,815 - € 9,973 | Vraag de levertijd aan hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
€ 3,5172 - € 4,2296 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
€ 3,9887 - € 3,9887 | 1 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
TPE
|
||
€ 1,484 - € 3,8729 | 129 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
€ 1,9307 - € 5,6279 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
€ 1,5302 - € 3,0619 | 540 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenol
|
||
€ 1,6281 - € 4,5688 | 2607 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
€ 7,341 - € 16,299 | 50 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
€ 7,02 - € 8,029 | 10 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
€ 1,4725 - € 2,9437 | 1305 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fenol
|
||
€ 1,9883 - € 5,7791 | 1105 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan