Menu Search

Tapse kappen en pluggen - Heavy-duty

Op voorraad

Heavy-duty Tapered Caps and Plugs protect both threaded and non-threaded pipelines and ports. Features a thicker wall and a seal ring, resulting in more protection and damage resistance than the ordinary version. Used for applications in machinery, automotive and industrial.

Bescherm leidingen, poorten en toegangspunten met en zonder schroefdraad tegen beschadiging, stof en vuil tijdens opslag en verzending.Ze hebben een zware wand en een tapse afdichtingsring voor maximale bescherming.Gebruikt voor toepassingen in Machines, auto-industrie en industrie. Materiaal: LDPE Kleur: Wit, Rood Serie: SR1003

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
22 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 D d2 d3 d4 h Type Bestellen
€ 0,6767 - € 1,4211 2200 Op voorraad
27.8 mm
34.5 mm
29 mm
23.4 mm
26.6 mm
16.0 mm
3
€ 0,6292 - € 1,3214 4005 Op voorraad
20.8 mm
28.4 mm
22.8 mm
18 mm
20.4 mm
16.2 mm
2
€ 0,6218 - € 1,3058 240 Op voorraad
42.7 mm
50.8 mm
44.5 mm
39.2 mm
41.7 mm
19.1 mm
3
€ 0,8088 - € 1,6985 1260 Op voorraad
33.1 mm
41.3 mm
35.2 mm
30.6 mm
32.6 mm
19.1 mm
3
€ 0,5832 - € 1,2248 2008 Op voorraad
45.9 mm
56.8 mm
47.7 mm
42.4 mm
45 mm
19.1 mm
3
€ 0,9201 - € 1,9322 2997 Op voorraad
39.6 mm
47.6 mm
41.6 mm
36.6 mm
39.2 mm
19.1 mm
3
€ 0,1362 - € 0,286 24510 Op voorraad
16.7 mm
23.4 mm
19.2 mm
13.7 mm
16.8 mm
16.5 mm
2
€ 0,112 - € 0,2352 1736 Op voorraad
7.4 mm
13.5 mm
8.3 mm
5.5 mm
6.4 mm
9.5 mm
1
€ 0,5505 - € 1,1562 2993 Op voorraad
38.3 mm
46.2 mm
40.1 mm
34.2 mm
37.2 mm
19.1 mm
3
€ 0,5832 - € 1,2248 725 Op voorraad
35 mm
43 mm
36.6 mm
31.4 mm
34.1 mm
19.1 mm
3
€ 0,1276 - € 0,268 5491 Op voorraad
8.1 mm
14.3 mm
9.9 mm
5.4 mm
7.2 mm
11.1 mm
1
€ 0,5179 - € 1,0876 3000 Op voorraad
36.8 mm
44 mm
38.7 mm
34.1 mm
36.1 mm
19.1 mm
3
€ 0,8014 - € 1,6829 180 Op voorraad
49 mm
59.7 mm
51 mm
46.1 mm
48.1 mm
19.1 mm
3
€ 0,42 - € 0,8819 956 Op voorraad
51.8 mm
62.7 mm
54.1 mm
49.4 mm
51.9 mm
19.1 mm
3
€ 0,5446 - € 1,1437 12311 Op voorraad
50 mm
60.9 mm
51.7 mm
46 mm
49.5 mm
19.1 mm
3
€ 0,7672 - € 1,6112 1630 Op voorraad
47.4 mm
57.6 mm
48.8 mm
43.5 mm
46.2 mm
19.1 mm
3
€ 0,1317 - € 0,2767 7030 Op voorraad
11.1 mm
16.4 mm
12.7 mm
8.9 mm
10.7 mm
11.1 mm
2
€ 0,5713 - € 1,1998 1600 Op voorraad
43.9 mm
54 mm
46.1 mm
41.7 mm
43.7 mm
19.1 mm
3
€ 0,8399 - € 1,7639 1350 Op voorraad
53.6 mm
63.5 mm
55.4 mm
51.1 mm
53.6 mm
19.1 mm
3
€ 0,6277 - € 1,3182 1389 Op voorraad
30.6 mm
38.9 mm
34.4 mm
29.2 mm
30.6 mm
19.1 mm
3
  • van 2
Tapse kap en plug LDPE 27.78 mm 28.95 mm Rood

10155332

Prijsbereik
€ 1,4211 - € 0,6767

Voorraadniveaus
2200 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    34.5 mm
  • d1
    27.8 mm
  • d2
    29 mm
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.6 mm
Tapse kap en plug LDPE 20.8 mm 22.8 mm Wit

10159835

Prijsbereik
€ 1,3214 - € 0,6292

Voorraadniveaus
4005 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.4 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    22.8 mm
  • d3
    18 mm
  • d4
    20.4 mm
Tapse kap en plug LDPE 42.72 mm 44.52 mm Rood

10155417

Prijsbereik
€ 1,3058 - € 0,6218

Voorraadniveaus
240 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    50.8 mm
  • d1
    42.7 mm
  • d2
    44.5 mm
  • d3
    39.2 mm
  • d4
    41.7 mm
Tapse kap en plug LDPE 33.15 mm 35.18 mm Rood

10155356

Prijsbereik
€ 1,6985 - € 0,8088

Voorraadniveaus
1260 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    41.3 mm
  • d1
    33.1 mm
  • d2
    35.2 mm
  • d3
    30.6 mm
  • d4
    32.6 mm
Tapse kap en plug LDPE 45.92 mm 47.67 mm Rood

10155431

Prijsbereik
€ 1,2248 - € 0,5832

Voorraadniveaus
2008 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    56.8 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    47.7 mm
  • d3
    42.4 mm
  • d4
    45 mm
Tapse kap en plug LDPE 39.62 mm 41.55 mm Rood

10155394

Prijsbereik
€ 1,9322 - € 0,9201

Voorraadniveaus
2997 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    41.6 mm
  • d3
    36.6 mm
  • d4
    39.2 mm
Tapse kap en plug LDPE 16.71 mm 19.22 mm Rood

10155318

Prijsbereik
€ 0,286 - € 0,1362

Voorraadniveaus
24510 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.4 mm
  • d1
    16.7 mm
  • d2
    19.2 mm
  • d3
    13.7 mm
  • d4
    16.8 mm
Tapse kap en plug LDPE 7.42 mm 8.26 mm Rood

10155288

Prijsbereik
€ 0,2352 - € 0,112

Voorraadniveaus
1736 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.4 mm
  • d2
    8.3 mm
  • d3
    5.5 mm
  • d4
    6.4 mm
Tapse kap en plug LDPE 38.25 mm 40.06 mm Rood

10155387

Prijsbereik
€ 1,1562 - € 0,5505

Voorraadniveaus
2993 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    46.2 mm
  • d1
    38.3 mm
  • d2
    40.1 mm
  • d3
    34.2 mm
  • d4
    37.2 mm
Tapse kap en plug LDPE 34.95 mm 36.6 mm Rood

10155363

Prijsbereik
€ 1,2248 - € 0,5832

Voorraadniveaus
725 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    43 mm
  • d1
    35 mm
  • d2
    36.6 mm
  • d3
    31.4 mm
  • d4
    34.1 mm
Tapse kap en plug LDPE 8.12 mm 9.88 mm Rood

10155295

Prijsbereik
€ 0,268 - € 0,1276

Voorraadniveaus
5491 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    9.9 mm
  • d3
    5.4 mm
  • d4
    7.2 mm
Tapse kap en plug LDPE 36.8 mm 38.65 mm Rood

10155370

Prijsbereik
€ 1,0876 - € 0,5179

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    44 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    38.7 mm
  • d3
    34.1 mm
  • d4
    36.1 mm
Tapse kap en plug LDPE 48.97 mm 50.97 mm Rood

10155455

Prijsbereik
€ 1,6829 - € 0,8014

Voorraadniveaus
180 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    59.7 mm
  • d1
    49 mm
  • d2
    51 mm
  • d3
    46.1 mm
  • d4
    48.1 mm
Tapse kap en plug LDPE 51.82 mm 54.1 mm Rood

10155479

Prijsbereik
€ 0,8819 - € 0,42

Voorraadniveaus
956 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    62.7 mm
  • d1
    51.8 mm
  • d2
    54.1 mm
  • d3
    49.4 mm
  • d4
    51.9 mm
Tapse kap en plug LDPE 50.03 mm 51.73 mm Rood

10155462

Prijsbereik
€ 1,1437 - € 0,5446

Voorraadniveaus
12311 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    60.9 mm
  • d1
    50 mm
  • d2
    51.7 mm
  • d3
    46 mm
  • d4
    49.5 mm
Tapse kap en plug LDPE 47.37 mm 48.79 mm Rood

10155448

Prijsbereik
€ 1,6112 - € 0,7672

Voorraadniveaus
1630 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    57.6 mm
  • d1
    47.4 mm
  • d2
    48.8 mm
  • d3
    43.5 mm
  • d4
    46.2 mm
Tapse kap en plug LDPE 11.09 mm 12.72 mm Rood

10155301

Prijsbereik
€ 0,2767 - € 0,1317

Voorraadniveaus
7030 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.4 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.7 mm
  • d3
    8.9 mm
  • d4
    10.7 mm
Tapse kap en plug LDPE 43.94 mm 46.1 mm Rood

10155424

Prijsbereik
€ 1,1998 - € 0,5713

Voorraadniveaus
1600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    54 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    46.1 mm
  • d3
    41.7 mm
  • d4
    43.7 mm
Tapse kap en plug LDPE 53.59 mm 55.39 mm Rood

10155486

Prijsbereik
€ 1,7639 - € 0,8399

Voorraadniveaus
1350 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    63.5 mm
  • d1
    53.6 mm
  • d2
    55.4 mm
  • d3
    51.1 mm
  • d4
    53.6 mm
Tapse kap en plug LDPE 30.63 mm 34.39 mm Rood

10155349

Prijsbereik
€ 1,3182 - € 0,6277

Voorraadniveaus
1389 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    38.9 mm
  • d1
    30.6 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    29.2 mm
  • d4
    30.6 mm