Menu Search

Tapse kappen en pluggen - Standaard PCR

Op voorraad

Standaard tapse kappen en pluggen zijn ontworpen om zowel als kappen als pluggen te functioneren. Ze kunnen meer dan 140 maten accommoderen vanwege hun taps toelopende vorm. Wordt vaak gebruikt om te beschermen tegen schade, vuil, vocht en andere corrosieve chemicaliën tijdens opslag en verzending. Ze zijn breed toepasbaar in verschillende industrieën. Eenvoudig te installeren en te verwijderen, ze bieden een kosteneffectieve oplossing.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTCPCR

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
34 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Bij gebruik als plug d1 Kleur d2 d3 Bij gebruik als kap d4 Bestellen
€ 0,0473 - € 0,0736 Vraag de levertijd aan hier
24.7 mm
Groen
27.7 mm
23.2 mm
26.1 mm
€ 0,1058 - € 0,1176 Vraag de levertijd aan hier
48.6 mm
Groen
51.2 mm
48.9 mm
49.7 mm
€ 1,1906 - € 1,852 Vraag de levertijd aan hier
146.8 mm
Groen
151.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
€ 0,6253 - € 0,6948 Vraag de levertijd aan hier
111.5 mm
Groen
117.6 mm
107.5 mm
115.0 mm
€ 0,0645 - € 0,1003 Vraag de levertijd aan hier
34.9 mm
Groen
36.4 mm
33.1 mm
35.2 mm
€ 0,2392 - € 0,2658 Vraag de levertijd aan hier
74.0 mm
Groen
77.0 mm
71.5 mm
73.9 mm
€ 1,3789 - € 1,5322 Vraag de levertijd aan hier
157.0 mm
Groen
163.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
€ 0,062 - € 0,0964 Vraag de levertijd aan hier
33.9 mm
Groen
37.3 mm
32.0 mm
35.8 mm
€ 0,8136 - € 0,9041 Vraag de levertijd aan hier
124.0 mm
Groen
128.0 mm
121.0 mm
125.0 mm
€ 0,1768 - € 0,1965 Vraag de levertijd aan hier
68.1 mm
Groen
70.9 mm
66.3 mm
69.3 mm
€ 0,0564 - € 0,0627 Vraag de levertijd aan hier
30.0 mm
Groen
32.7 mm
34.6 mm
39.1 mm
€ 0,0594 - € 0,0661 Vraag de levertijd aan hier
33.6 mm
Groen
37.9 mm
37.9 mm
42.7 mm
€ 0,0426 - € 0,0663 Vraag de levertijd aan hier
19.4 mm
Groen
22.5 mm
18.0 mm
21.3 mm
€ 1,5674 - € 2,4382 Vraag de levertijd aan hier
173.0 mm
Groen
181.3 mm
178.8 mm
179.2 mm
€ 1,9314 - € 2,1461 Vraag de levertijd aan hier
270.0 mm
Groen
281.0 mm
213.0 mm
223.0 mm
€ 0,3549 - € 0,3944 Vraag de levertijd aan hier
96.5 mm
Groen
102.0 mm
94.0 mm
101.0 mm
€ 0,0327 - € 0,0509 Vraag de levertijd aan hier
19.0 mm
Groen
21.5 mm
17.6 mm
19.7 mm
€ 0,0442 - € 0,0688 Vraag de levertijd aan hier
23.4 mm
Groen
26.4 mm
21.4 mm
24.4 mm
€ 0,0694 - € 0,0772 Vraag de levertijd aan hier
39.6 mm
Groen
42.7 mm
38.2 mm
41.1 mm
€ 0,4368 - € 0,4854 Vraag de levertijd aan hier
108.0 mm
Groen
114.1 mm
106.4 mm
111.6 mm
  • van 2
Tapse kap en plug LDPE - PCR 24.7 mm 26.1 mm Groen

20747152

Prijsbereik
€ 0,0736 - € 0,0473

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • d3
    23.2 mm
  • d4
    26.1 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 48.6 mm 49.7 mm Groen

20747244

Prijsbereik
€ 0,1176 - € 0,1058

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    55.5 mm
  • d1
    48.6 mm
  • d2
    51.2 mm
  • d3
    48.9 mm
  • d4
    49.7 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 146.8 mm 148.6 mm Groen

20747398

Prijsbereik
€ 1,852 - € 1,1906

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    159.5 mm
  • d1
    146.8 mm
  • d2
    151.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 111.5 mm 115.0 mm Groen

20747367

Prijsbereik
€ 0,6948 - € 0,6253

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    122.0 mm
  • d1
    111.5 mm
  • d2
    117.6 mm
  • d3
    107.5 mm
  • d4
    115.0 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 34.9 mm 35.2 mm Groen

20747213

Prijsbereik
€ 0,1003 - € 0,0645

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    42.7 mm
  • d1
    34.9 mm
  • d2
    36.4 mm
  • d3
    33.1 mm
  • d4
    35.2 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 74.0 mm 73.9 mm Groen

20747282

Prijsbereik
€ 0,2658 - € 0,2392

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    82.5 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    77.0 mm
  • d3
    71.5 mm
  • d4
    73.9 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 157.0 mm 148.6 mm Groen

20747404

Prijsbereik
€ 1,5322 - € 1,3789

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    172.0 mm
  • d1
    157.0 mm
  • d2
    163.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 33.9 mm 35.8 mm Groen

20747206

Prijsbereik
€ 0,0964 - € 0,062

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    42.2 mm
  • d1
    33.9 mm
  • d2
    37.3 mm
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.8 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 124.0 mm 125.0 mm Groen

20747374

Prijsbereik
€ 0,9041 - € 0,8136

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    134.0 mm
  • d1
    124.0 mm
  • d2
    128.0 mm
  • d3
    121.0 mm
  • d4
    125.0 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 68.1 mm 69.3 mm Groen

20747268

Prijsbereik
€ 0,1965 - € 0,1768

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    74.6 mm
  • d1
    68.1 mm
  • d2
    70.9 mm
  • d3
    66.3 mm
  • d4
    69.3 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 30.0 mm 39.1 mm Groen

20747183

Prijsbereik
€ 0,0627 - € 0,0564

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.7 mm
  • d3
    34.6 mm
  • d4
    39.1 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 33.6 mm 42.7 mm Groen

20747190

Prijsbereik
€ 0,0661 - € 0,0594

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    42.7 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • d3
    37.9 mm
  • d4
    42.7 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 19.4 mm 21.3 mm Groen

20747138

Prijsbereik
€ 0,0663 - € 0,0426

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    22.5 mm
  • d3
    18.0 mm
  • d4
    21.3 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 173.0 mm 179.2 mm Groen

20747411

Prijsbereik
€ 2,4382 - € 1,5674

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    195.0 mm
  • d1
    173.0 mm
  • d2
    181.3 mm
  • d3
    178.8 mm
  • d4
    179.2 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 270.0 mm 223.0 mm Groen

20747435

Prijsbereik
€ 2,1461 - € 1,9314

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    297.0 mm
  • d1
    270.0 mm
  • d2
    281.0 mm
  • d3
    213.0 mm
  • d4
    223.0 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 96.5 mm 101.0 mm Groen

20747329

Prijsbereik
€ 0,3944 - € 0,3549

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    110.0 mm
  • d1
    96.5 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    94.0 mm
  • d4
    101.0 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 19.0 mm 19.7 mm Groen

20747121

Prijsbereik
€ 0,0509 - € 0,0327

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    25.8 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    19.7 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 23.4 mm 24.4 mm Groen

20747145

Prijsbereik
€ 0,0688 - € 0,0442

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    29.3 mm
  • d1
    23.4 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.4 mm
  • d4
    24.4 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 39.6 mm 41.1 mm Groen

20747237

Prijsbereik
€ 0,0772 - € 0,0694

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • d3
    38.2 mm
  • d4
    41.1 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 108.0 mm 111.6 mm Groen

20747350

Prijsbereik
€ 0,4854 - € 0,4368

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    118.5 mm
  • d1
    108.0 mm
  • d2
    114.1 mm
  • d3
    106.4 mm
  • d4
    111.6 mm