20747893
20747893
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 - 2499 | € 0,1247 |
| 2500 + | € 0,1122 |
| H | 0.472 in |
|---|---|
| H | 12.0 mm |
| d2 | 1.102 in |
| d2 | 28.0 mm |
| d1 | 25.0 mm |
| d1 | 0.984 in |
| Kleur | Groen |
| Materiaal | LDPE - PCR |
| Percentage gerecycled materiaal % | 100% |
| Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan