Menu Search

Tapse pluggen met ringlipje PCR

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Tapse pluggen met trekring zijn ontworpen voor eenvoudige verwijdering en installatie. Heeft een taps toelopend profiel voor extra veelzijdigheid. Biedt bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie. Voorzien van een stevige trekring voor een betere hantering bij het verwijderen van de plug. De ring biedt ook een muurbescherming wanneer deze volledig is geïnstalleerd.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTCFPCR

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
28 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid H d2 Draadmaat d1 Bestellen
€ 0,0772 - € 0,0858 Vraag de levertijd aan hier
10.0 mm
16.2 mm
GAS 3/8"
14.2 mm
€ 0,0702 - € 0,078 Vraag de levertijd aan hier
9.5 mm
13.5 mm
11.5 mm
€ 0,1051 - € 0,1168 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
21.5 mm
19.0 mm
€ 0,0738 - € 0,082 Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
37.9 mm
33.6 mm
€ 0,1406 - € 0,1562 Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
31.5 mm
29.0 mm
€ 0,1533 - € 0,1703 Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
31.8 mm
GAS 1"
29.5 mm
€ 0,0772 - € 0,0858 Vraag de levertijd aan hier
10.0 mm
17.0 mm
14.5 mm
€ 0,0831 - € 0,0924 Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
47.5 mm
44.5 mm
  • van 2
Plug met centrale treklip 14.2 mm 16.2 mm LDPE - PCR Groen

20747817

Prijsbereik
€ 0,0858 - € 0,0772

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    10.0 mm
  • d2
    16.2 mm
  • d1
    14.2 mm
  • Draadmaat
    GAS 3/8"
  • Kleur
    Groen
Plug met centrale treklip 11.5 mm 13.5 mm LDPE - PCR Groen

20747787

Prijsbereik
€ 0,078 - € 0,0702

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    9.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Plug met centrale treklip 19.0 mm 21.5 mm LDPE - PCR Groen

20747862

Prijsbereik
€ 0,1168 - € 0,1051

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    11.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Plug met centrale treklip 33.6 mm 37.9 mm LDPE - PCR Groen

20747930

Prijsbereik
€ 0,082 - € 0,0738

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    12.0 mm
  • d2
    37.9 mm
  • d1
    33.6 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Plug met centrale treklip 29.0 mm 31.5 mm LDPE - PCR Groen

20747909

Prijsbereik
€ 0,1562 - € 0,1406

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    12.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Plug met centrale treklip 29.5 mm 31.8 mm LDPE - PCR Groen

20747916

Prijsbereik
€ 0,1703 - € 0,1533

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    12.0 mm
  • d2
    31.8 mm
  • d1
    29.5 mm
  • Draadmaat
    GAS 1"
  • Kleur
    Groen
Plug met centrale treklip 14.5 mm 17.0 mm LDPE - PCR Groen

20747824

Prijsbereik
€ 0,0858 - € 0,0772

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    10.0 mm
  • d2
    17.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Plug met centrale treklip 44.5 mm 47.5 mm LDPE - PCR Groen

20747978

Prijsbereik
€ 0,0924 - € 0,0831

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    12.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR