PVC-tochtstrips met lage dichtheid bestaan uit een gesloten-celfoam, dat uitstekende barrièrebescherming biedt tegen vocht en lucht, met uitstekende weers- en oxidatiebestendigheid, uitstekende conformiteit, flexibiliteit bij lage temperaturen en geschiktheid voor gebruik in de buitenlucht. Specificatie: Kleeflaag: permanente drukgevoelige kleeflaag op acrylbasis. Testmethode: ASTM D1667. Dichtheid (lb/ft3): 7 Compressievervorming: 2 psi. Compressieset: (50%) 8 max. Servicetemperatuur: Op rubberbasis: -40C tot 82C. Ontvlambaarheid: FMVSS 302 Toepassingen. HVAC Apparaat. Constructie. Algemene assemblage. RV/Trailer/Vrachtwagen.
Serie: SR1867 ,SR5561
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Lengte rol | Materiaal | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,211 - € 0,2344 | 279 Op voorraad |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,56 - € 0,56 | 300 Op voorraad |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,3756 - € 0,3756 | Vraag de levertijd aan hier |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,4184 - € 0,4184 | Vraag de levertijd aan hier |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,3643 - € 0,3643 | 300 Op voorraad |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,3643 - € 0,3643 | 100 Op voorraad |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,33 - € 0,33 | 750 Op voorraad |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,5769 - € 0,5769 | 10 Op voorraad |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,2531 - € 0,2813 | 940 Op voorraad |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,521 - € 0,521 | 249 Op voorraad |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 1,48 - € 2,368 | 298 Op voorraad |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan