Dit assortiment handgrepen heeft een brugvorm met een rechthoekige staaf. Deze sterke handgrepen worden vaak gebruikt voor het openen en sluiten van deuren en voor de deksels van zware kasten.
Ze zijn een goedkope keuze die geschikt is voor talrijke toepassingen en industrieën, inclusief spoorwegen, machinebouw, en elektrische of industriële uitrusting.
Ons aanbod omvat een selectie van materiaal- en afwerkingsopties voor verschillende omgevingen, evenals een keuze uit treksterktes en draadstijlen. Het assortiment heeft ook opties die geschikt zijn voor montage aan de voor- of achterkant.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Totale lengte | Afstand bevestigingsgat | Materiaal hendel | Bevestigingstype | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 12,897 - € 29,732 | 2 Op voorraad |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Duroplast
|
Inwendige schroefdraad
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 0,2461 - € 0,3038 | 250 Op voorraad |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
HDPE
|
Clip In
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| € 0,1795 - € 0,3646 | Vraag de levertijd aan hier |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
Clip In
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 8,845 - € 20,382 | 5173 Op voorraad |
M8
|
5.197 in
132.0 mm
|
7.047 in
179.0 mm
|
Thermoplast
|
Inwendige schroefdraad
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 7,198 - € 16,642 | 5878 Op voorraad |
M5
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Thermoplast
|
Inwendige schroefdraad
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 12,169 - € 28,049 | 2949 Op voorraad |
M8
|
8.031 in
204.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
Thermoplast
|
Inwendige schroefdraad
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 13,119 - € 30,23 | 111 Op voorraad |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Duroplast
|
Inwendige schroefdraad
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| € 12,897 - € 29,732 | 200 Op voorraad |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Duroplast
|
Inwendige schroefdraad
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 7,391 - € 17,016 | 1674 Op voorraad |
Non Threaded
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Thermoplast
|
Met schroefdraad
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 6,545 - € 15,053 | 496 Op voorraad |
M5
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Thermoplast
|
Inwendige schroefdraad
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| € 5,4762 - € 12,6219 | 3260 Op voorraad |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Thermoplast
|
Met schroefdraad
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| € 6,545 - € 15,053 | 2217 Op voorraad |
M6
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Thermoplast
|
Inwendige schroefdraad
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| € 5,0755 - € 11,7182 | 3000 Op voorraad |
Non Threaded
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
Thermoplast
|
Met schroefdraad
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| € 7,48 - € 17,234 | 2489 Op voorraad |
M6
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Thermoplast
|
Inwendige schroefdraad
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 5,4762 - € 12,6219 | 4355 Op voorraad |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Thermoplast
|
Met schroefdraad
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| € 0,3725 - € 0,5703 | 1990 Op voorraad |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
LDPE
|
Clip In
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 7,48 - € 17,234 | 2285 Op voorraad |
M8
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
PA
|
Inwendige schroefdraad
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 12,897 - € 29,732 | 492 Op voorraad |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Duroplast
|
Inwendige schroefdraad
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 7,94 - € 18,294 | 4450 Op voorraad |
M8
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Thermoplast
|
Inwendige schroefdraad
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| € 0,3725 - € 0,5703 | Vraag de levertijd aan hier |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
LDPE
|
Clip In
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan