Dit assortiment handgrepen heeft een brugvorm met een rechthoekige staaf. Deze sterke handgrepen worden vaak gebruikt voor het openen en sluiten van deuren en voor de deksels van zware kasten.
Ze zijn een goedkope keuze die geschikt is voor talrijke toepassingen en industrieën, inclusief spoorwegen, machinebouw, en elektrische of industriële uitrusting.
Ons aanbod omvat een selectie van materiaal- en afwerkingsopties voor verschillende omgevingen, evenals een keuze uit treksterktes en draadstijlen. Het assortiment heeft ook opties die geschikt zijn voor montage aan de voor- of achterkant.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Totale lengte | Afstand bevestigingsgat | Materiaal hendel | Bevestigingstype | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 7,628 - € 17,234 | 1286 Op voorraad |
M5
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Thermoplast
|
Inwendige schroefdraad
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 12,897 - € 29,732 | 2 Op voorraad |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Duroplast
|
Inwendige schroefdraad
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 0,2461 - € 0,3038 | 750 Op voorraad |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
HDPE
|
Vastklikken
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
€ 12,897 - € 29,732 | 70 Op voorraad |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Duroplast
|
Inwendige schroefdraad
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 5,4762 - € 12,6219 | 4655 Op voorraad |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Thermoplast
|
Met schroefdraad
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
€ 8,845 - € 20,382 | 5373 Op voorraad |
M8
|
5.197 in
132.0 mm
|
7.047 in
179.0 mm
|
Thermoplast
|
Inwendige schroefdraad
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 7,391 - € 17,016 | 1774 Op voorraad |
Non Threaded
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Thermoplast
|
Met schroefdraad
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 6,545 - € 15,053 | 1196 Op voorraad |
M5
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Thermoplast
|
Inwendige schroefdraad
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
€ 6,545 - € 15,053 | 2317 Op voorraad |
M6
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Thermoplast
|
Inwendige schroefdraad
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
€ 7,94 - € 18,294 | 4500 Op voorraad |
M8
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Thermoplast
|
Inwendige schroefdraad
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
€ 12,897 - € 29,732 | 200 Op voorraad |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Duroplast
|
Inwendige schroefdraad
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 8,326 - € 29,732 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Duroplast
|
Inwendige schroefdraad
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan