Dit assortiment inklapbare handgrepen is ontworpen om te zorgen voor een terugkerende beweging van de handgreep. De veer maakt ofwel een stop ofwel een terugkeer naar de positie van de handgreep mogelijk. Ze zijn bijzonder geschikt voor trekken of optillen. Er is een keuze uit verschillende vormen en materialen voor verschillende toepassingen..
Serie: SR5436
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Kleur | Materiaal hendel | Hartafstand bevestigingsgaten | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
4.646 in
118.0 mm
|
Zilver
|
RVS
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
7.795 in
198.0 mm
|
Zilver
|
RVS
|
180.0 mm
180.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
5.433 in
138.0 mm
|
Zilver
|
Staal
|
120.0 mm
120.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
4.646 in
118.0 mm
|
Zilver
|
Staal
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
5.433 in
138.0 mm
|
Zilver
|
RVS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
|||
| 28 Op voorraad |
7.795 in
198.0 mm
|
Zilver
|
Staal
|
180.0 mm
180.0 mm
|
|||
| € 75,2589 - € 75,2589 | 36 Op voorraad |
4.724 in
120.0 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 15,8207 - € 18,109 | Vraag de levertijd aan hier |
5.236 in
133.0 mm
|
Naturel
|
Staal
|
|
||
| € 73,3211 - € 73,3211 | 18 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 81,689 - € 81,689 | Vraag de levertijd aan hier |
7.087 in
180.0 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 95,4292 - € 95,4292 | Vraag de levertijd aan hier |
5.118 in
130.0 mm
|
Zwart
|
Aluminium
|
|
||
| € 94,6613 - € 94,6613 | 2 Op voorraad |
7.874 in
200.0 mm
|
Zwart
|
Aluminium
|
|
||
| € 109,0626 - € 109,0626 | Vraag de levertijd aan hier |
5.118 in
130.0 mm
|
Zwart
|
Aluminium
|
|
||
| € 109,0626 - € 109,0626 | 2 Op voorraad |
7.874 in
200.0 mm
|
Zwart
|
Aluminium
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan