Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dit assortiment handgrepen heeft een volledig metalen ontwerp. De vrouwelijke rechthoekige vorm heeft een afgeronde schouder, met montagegaten met schroefdraad aan de basis. Het ontwerp uit één stuk is glad, sterk en duurzaam. Deze handgrepen bieden een hoogwaardig afgewerkt product met opties voor montage aan de achterkant of aan de kant van de operator.
De grepen hebben een visueel aantrekkelijke U-vorm die zorgt voor een net en afgewerkt uiterlijk. Ze kunnen worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder machineafdekkingen, opslagunits en toegangspanelen.
Elke handgreep wordt geleverd met plaatsingsschijven, kleurringen, schroeven en sluitringen, waar van toepassing.
Serie: SR5112
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Afstand bevestigingsgat | Materiaal hendel | Bevestigingstype | Handgreepstijl | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 29,918 - € 31,375 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
M5
 
 | 
 | 
 
RVS
 
 | 
 
Threaded Hole;Back Mount
 
 | 
 
Trek
 
 | 
||
| € 27,198 - € 28,522 | 3 Op voorraad | 
 
M5
 
 | 
 | 
 
RVS
 
 | 
 
Threaded Hole;Back Mount
 
 | 
 
Trek
 
 | 
||
| € 31,618 - € 33,16 | 5 Op voorraad | 
 
M5
 
 | 
 | 
 
RVS
 
 | 
 
Threaded Hole;Back Mount
 
 | 
 
Trek
 
 | 
||
| € 26,688 - € 27,987 | 13 Op voorraad | 
 
M5
 
 | 
 | 
 
RVS
 
 | 
 
Threaded Hole;Back Mount
 
 | 
 
Trek
 
 | 
||
| € 31,6845 - € 36,33 | 4 Op voorraad | 
 
M6
 
 | 
 
4.409 in
 
112.0 mm
 
 | 
 
RVS
 
 | 
 
Threaded Hole
 
 | 
 
Ovale stang
 
 | 
||
| € 9,409 - € 10,789 | 4 Op voorraad | 
 
M4
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
RVS
 
 | 
 
Threaded Hole
 
 | 
 
U-greep
 
 | 
||
| € 33,1835 - € 38,0365 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
M6
 
 | 
 
5.039 in
 
128.0 mm
 
 | 
 
RVS
 
 | 
 
Threaded Hole
 
 | 
 
Ovale stang
 
 | 
||
| € 40,2925 - € 45,917 | 2 Op voorraad | 
 
M6
 
 | 
 
6.299 in
 
160.0 mm
 
 | 
 
RVS
 
 | 
 
Threaded Hole
 
 | 
 
Ovale stang
 
 | 
||
| € 9,201 - € 10,4925 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
M4
 
 | 
 
3.465 in
 
88.0 mm
 
 | 
 
RVS
 
 | 
 
Threaded Hole
 
 | 
 
U-greep
 
 | 
||
| € 9,706 - € 11,0565 | 291 Op voorraad | 
 
M4
 
 | 
 
4.724 in
 
120.0 mm
 
 | 
 
RVS
 
 | 
 
Threaded Hole
 
 | 
 
U-greep
 
 | 
||
| € 9,424 - € 10,7445 | 2 Op voorraad | 
 
M4
 
 | 
 
3.78 in
 
96.0 mm
 
 | 
 
RVS
 
 | 
 
Threaded Hole
 
 | 
 
U-greep
 
 | 
||
| € 9,8395 - € 11,2195 | 106 Op voorraad | 
 
M4
 
 | 
 
5.039 in
 
128.0 mm
 
 | 
 
RVS
 
 | 
 
Threaded Hole
 
 | 
 
U-greep
 
 | 
||
| € 8,8745 - € 10,1215 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
M4
 
 | 
 
2.52 in
 
64.0 mm
 
 | 
 
RVS
 
 | 
 
Threaded Hole
 
 | 
 
U-greep
 
 | 
||
| Vraag de levertijd aan hier | 
 
M4
 
 | 
 
3.465 in
 
88.0 mm
 
 | 
 
RVS 304
 
 | 
 
Threaded Hole;Back Mount
 
 | 
 
Trek
 
 | 
|||
| Vraag de levertijd aan hier | 
 
M3
 
 | 
 
3.465 in
 
88.0 mm
 
 | 
 
RVS 304
 
 | 
 
Threaded Hole;Back Mount
 
 | 
 
Trek
 
 | 
|||
| Vraag de levertijd aan hier | 
 
M4
 
 | 
 
3.78 in
 
96.0 mm
 
 | 
 
RVS 304
 
 | 
 
Threaded Hole;Back Mount
 
 | 
 
Trek
 
 | 
|||
| Vraag de levertijd aan hier | 
 
M4
 
 | 
 
4.724 in
 
120.0 mm
 
 | 
 
RVS 304
 
 | 
 
Threaded Hole;Back Mount
 
 | 
 
Trek
 
 | 
|||
| Vraag de levertijd aan hier | 
 
M5
 
 | 
 
7.087 in
 
180.0 mm
 
 | 
 
RVS 304
 
 | 
 
Threaded Hole;Back Mount
 
 | 
 
Trek
 
 | 
|||
| Vraag de levertijd aan hier | 
 
M5
 
 | 
 
9.252 in
 
235.0 mm
 
 | 
 
RVS 304
 
 | 
 
Threaded Hole;Back Mount
 
 | 
 
Trek
 
 | 
|||
| Vraag de levertijd aan hier | 
 
M5
 
 | 
 
4.724 in
 
120.0 mm
 
 | 
 
RVS 304
 
 | 
 
Threaded Hole;Back Mount
 
 | 
 
Trek
 
 | 
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan