Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibele centrale beugelsluiting heeft een laag profiel. De haak die is verborgen onder de beugel maakt onderdeel uit van deze ontwerpfunctie. De zwarte rubberen greep is niet-corrosief en wordt gemonteerd met behulp van standaard M4-schroeven (niet meegeleverd)
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 8,3145 - € 20,9208 | 1350 Op voorraad |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
8.496 in
215.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| € 5,3964 - € 13,8716 | 250 Op voorraad |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 3,4407 - € 5,3523 | 250 Op voorraad |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 17,1357 - € 26,6556 | 13203 Op voorraad |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 2,8833 - € 6,0551 | 2125 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 9,8554 - € 20,6967 | 736 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 4,4701 - € 9,387 | 640 Op voorraad |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 16,522 - € 34,6971 | 1093 Op voorraad |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 4,8819 - € 10,252 | 725 Op voorraad |
3.701 in
94.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 9,8554 - € 20,6967 | 2378 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 10,3592 - € 21,7535 | 1414 Op voorraad |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 4,9582 - € 10,4124 | 2395 Op voorraad |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 4,348 - € 9,1309 | 545 Op voorraad |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 6,5784 - € 13,8147 | Vraag de levertijd aan hier |
2.047 in
52.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 2,6545 - € 6,0551 | Vraag de levertijd aan hier |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 3,8597 - € 8,1055 | Vraag de levertijd aan hier |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 7,0634 - € 14,834 | 233 Op voorraad |
3.76 in
95.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 6,5299 - € 14,577 | 575 Op voorraad |
1.85 in
47.0 mm
|
1.433 in
36.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 10,8629 - € 22,8113 | 1400 Op voorraad |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan