Trillingsdempende buffers zijn gemaakt van verzinkt staal en rubber, verkrijgbaar in verschillende conische stijlen en een breed scala aan draadmaten.
Serie: SR6486
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Hoogte | Diameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,9537 - € 3,7461 | 63 Op voorraad |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 6,9304 - € 8,7602 | 448 Op voorraad |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 3,7894 - € 6,5558 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 6,7287 - € 8,962 | 40 Op voorraad |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| € 10,2587 - € 13,0107 | 26 Op voorraad |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 7,694 - € 9,74 | 182 Op voorraad |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 21,1371 - € 26,7851 | 42 Op voorraad |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 6,9304 - € 8,7602 | 130 Op voorraad |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 3,7894 - € 6,5558 | 387 Op voorraad |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 10,2587 - € 13,0107 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 7,694 - € 9,74 | 86 Op voorraad |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 6,4549 - € 6,5846 | 100 Op voorraad |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 2,9825 - € 3,7605 | 331 Op voorraad |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 13,1692 - € 16,6849 | 40 Op voorraad |
M8
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 2,9537 - € 3,7461 | 18 Op voorraad |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 13,1692 - € 16,6849 | 818 Op voorraad |
M8
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 21,1371 - € 26,7851 | 43 Op voorraad |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 5,893 - € 7,8525 | 904 Op voorraad |
M8
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 5,2878 - € 7,0457 | 42 Op voorraad |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 2,9825 - € 3,7605 | 367 Op voorraad |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan