Deze twistbinders zijn eenvoudig te gebruiken; kabels kunnen simpelweg in de open ruimte worden geplaatst en vervolgens worden de armen samen gedraaid voor een stevige bevestiging.
Serie: SR2043
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kogeleindtype | Maximale compatibele kabeldiameter | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0622 - € 0,0764 | Vraag de levertijd aan hier |
Gat
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| € 0,0745 - € 0,0918 | 7752 Op voorraad |
Gat
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 0,0434 - € 0,0527 | Vraag de levertijd aan hier |
Gat
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| € 0,0738 - € 0,0912 | 11926 Op voorraad |
Gat
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| € 0,0422 - € 0,0562 | 8998 Op voorraad |
Kogel
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
| € 0,0445 - € 0,0593 | 34886 Op voorraad |
Kogel
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 0,0758 - € 0,0919 | 8031 Op voorraad |
Gat
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| € 0,0887 - € 0,0887 | 701159 Op voorraad |
Kogel
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| € 0,0698 - € 0,0837 | 846 Op voorraad |
Kogel
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| € 0,2349 - € 0,3035 | 16076 Op voorraad |
Kogel
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| € 0,1429 - € 0,2074 | 108082 Op voorraad |
Kogel
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| € 0,0646 - € 0,0646 | 26748 Op voorraad |
Kogel
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| € 0,1998 - € 0,2913 | 16083 Op voorraad |
Kogel
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| € 0,1191 - € 0,1191 | 128 Op voorraad |
Kogel
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,4408 - € 0,4408 | Vraag de levertijd aan hier |
Kogel
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
| € 0,0753 - € 0,0753 | 49578 Op voorraad |
Kogel
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| € 0,0597 - € 0,0597 | 2500 Op voorraad |
Kogel
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| € 0,0773 - € 0,0918 | 878 Op voorraad |
Gat
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| € 0,4164 - € 0,4164 | 433381 Op voorraad |
Kogel
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| € 0,0759 - € 0,0759 | 70682 Op voorraad |
Kogel
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan