Menu Search

Unipluggen

Op voorraad

Uniplugs are versatile plugs designed for a secure and efficient seal in various applications. Available in various sizes to seal different openings, such as holes, pipes or tubes. They ensure a snug fit that prevents leaks, vibrations and the entry of dust or moisture.

Ideale keuze voor industrieën zoals de auto-industrie, elektronica en productie.Ontworpen met precisie voor een goede passing en voorkomt lekken, trillingen en het binnendringen van stof of vocht. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Naturel, Rood Serie: SR1039

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
8 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid L Draadmaat Kleur D Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,2608 - € 0,5158 Vraag de levertijd aan hier
12.5
1 7/16 in UNF; 1 in BSP; M33-M36
Rood
37.7
Metrisch
€ 0,2105 - € 0,4164 Vraag de levertijd aan hier
11.0
3/4 in NPT; 1 3/16 in UNF; 7/8 in BSP; M30
Rood
31.4
Metrisch
€ 0,0613 - € 0,1288 Vraag de levertijd aan hier
6.1
1/8; M10
Naturel
11.0
Metrisch
€ 0,0988 - € 0,1944 Vraag de levertijd aan hier
8.3
1/2 in UNF; 1/4 in BSP; M12
Rood
12.3
Metrisch
€ 0,0936 - € 0,1848 998 Op voorraad
7.2
1/4 in NPT; 9/16 in UNF; M14
Rood
14.5
Metrisch
€ 0,0968 - € 0,2982 Vraag de levertijd aan hier
11.3
1 in UNF; 5/8-3/4 in BSP; M22-M26
Rood
25.1
Metrisch
€ 0,086 - € 0,1688 Vraag de levertijd aan hier
6.1
1/8 in NPT; 7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10
Rood
11.0
Metrisch
€ 0,073 - € 0,2335 Vraag de levertijd aan hier
9.5
3/4 in UNF; 1/2 in BSP; M20
Rood
19.7
Metrisch
Uniplug M33-M36 37.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rood

10071298

Prijsbereik
€ 0,5158 - € 0,2608

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    37.7
  • L
    12.5
  • Draadmaat
    1 7/16 in UNF; 1 in BSP; M33-M36
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Uniplug M30 31.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Rood

10071236

Prijsbereik
€ 0,4164 - € 0,2105

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    31.4
  • L
    11.0
  • Draadmaat
    3/4 in NPT; 1 3/16 in UNF; 7/8 in BSP; M30
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
Uniplug 1/8 BSP 11.0 mm 6.1 mm LDPE - PIR Naturel

10126554

Prijsbereik
€ 0,1288 - € 0,0613

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    11.0
  • L
    6.1
  • Draadmaat
    1/8; M10
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Uniplug M12 12.3 mm 8.3 mm LDPE - PIR Rood

10090510

Prijsbereik
€ 0,1944 - € 0,0988

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    12.3
  • L
    8.3
  • Draadmaat
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP; M12
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Uniplug M14 14.5 mm 7.2 mm LDPE - PIR Rood

10071328

Prijsbereik
€ 0,1848 - € 0,0936

Voorraadniveaus
998 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.5
  • L
    7.2
  • Draadmaat
    1/4 in NPT; 9/16 in UNF; M14
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Uniplug LDPE - PIR Rood

10071304

Prijsbereik
€ 0,2982 - € 0,0968

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    25.1
  • L
    11.3
  • Draadmaat
    1 in UNF; 5/8-3/4 in BSP; M22-M26
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Uniplug M10 11.0 mm 6.1 mm LDPE - PIR Rood

10071335

Prijsbereik
€ 0,1688 - € 0,086

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    11.0
  • L
    6.1
  • Draadmaat
    1/8 in NPT; 7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Uniplug M20 19.7 mm 9.5 mm LDPE - PIR Rood

10071311

Prijsbereik
€ 0,2335 - € 0,073

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    19.7
  • L
    9.5
  • Draadmaat
    3/4 in UNF; 1/2 in BSP; M20
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP