Menu Search

Unischroef kap 13.6 mm 4.4 mm PP Wit

This uniscrew cap is a versatile screw head cover, able to accommodate a range of screw sizes. Comes with an integrated washer and cover and manufactured out of Polypropylene.
Essentra artikelnummer:

10130018

Oud artikelnummer:

2347/WH

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,0991
5000 - 49999 € 0,047
50000 + € 0,0446
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 49,55

500 x € 0,0991

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 13.6 mm
H 4.4 mm
h1 1.0 mm
Draadtype 6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
Kleur Wit
Materiaal PP
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op