Universele doorvoerpluggen ontworpen om draden, kabels, buizen en andere onregelmatig gevormde artikelen te beschermen tegen scherpe, onafgewerkte randen in panelen.
De plug helpt schokken en trillingen te absorberen en heeft ook isolerende eigenschappen. Het raster of de randen op de diameter van de plug zorgen voor een pasvorm voor verschillende maten, terwijl ze een strak afgewerkt uiterlijk bieden.
Installatie is eenvoudig en snel - druk gewoon met een vingertop om de plug te bevestigen. Geen gereedschap nodig.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Globale kabelhouddiameter | Compatibele gatdiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
€ 0,4458 - € 0,4458 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,6416 - € 0,6416 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,6009 - € 0,6009 | Vraag de levertijd aan hier |
1.000 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
€ 0,7617 - € 0,8464 | Vraag de levertijd aan hier |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
€ 0,9166 - € 0,9166 | Vraag de levertijd aan hier |
0.500 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 9,5524 - € 9,5524 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
€ 1,1532 - € 1,2817 | 1000 Op voorraad |
1.059 in
26.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
€ 1,906 - € 1,906 | Vraag de levertijd aan hier |
0.500 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 1,0024 - € 1,0024 | Vraag de levertijd aan hier |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,2866 - € 0,2866 | Vraag de levertijd aan hier |
0.312 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,323 - € 0,323 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 2,0951 - € 2,0951 | Vraag de levertijd aan hier |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 1,0461 - € 1,0461 | Vraag de levertijd aan hier |
1.062 in
27 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
€ 0,934 - € 0,934 | Vraag de levertijd aan hier |
0.750 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 0,9235 - € 1,0232 | Vraag de levertijd aan hier |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
€ 0,1143 - € 0,1412 | Vraag de levertijd aan hier |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
€ 0,0846 - € 0,1044 | Vraag de levertijd aan hier |
1.094 in
27.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
€ 0,0505 - € 0,0624 | Vraag de levertijd aan hier |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,0528 - € 0,0652 | Vraag de levertijd aan hier |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,0954 - € 0,1177 | Vraag de levertijd aan hier |
0.39 in
9.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan