Menu Search

Veervergrendelpen M2 1.0 4.0 Gezwart staal

This Spring Plunger features a slot and a ball. It is designed to provide secure engagement, indexing or pressure application. Its ball and slot design keeps the plunger from accidentally moving out of position.
Essentra artikelnummer:

20760854

Fabrikant artikelnummer:

20760854

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Veerbelasting Increased
d1 M2
d2 1.0
l1 4.0
Slag s1 0.3
Veerbelasting F1 ≈ N 1.6
Veerbelasting F2 ≈ N 2.0
A/F 0.25
Gewicht g 0.1
Materiaal Gezwart staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op