Menu Search

Ventilatie pluggen

Op voorraad

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Bieden een betrouwbare oplossing om openingen af te dichten en de luchtstroom te reguleren.Ontworpen met geïntegreerde ontluchtingsfuncties, voor gecontroleerde ventilatie met behoud van een betrouwbare afdichting. Materiaal: RVS, PA Kleur: Naturel, Wit, Zwart, Grijs, Messing Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
87 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur H L d Type Bestellen
€ 0,0992 - € 0,1225 3494 Op voorraad
30.6 mm
Zwart
11.5 mm
25.4 mm
20.0 mm
1
€ 10,2053 - € 11,8938 Vraag de levertijd aan hier
27.0 mm
M20
Grijs
21.6 mm
10.0 mm
3
€ 15,0796 - € 23,4571 Vraag de levertijd aan hier
12.3 mm
M4 x 0.7
Grijs
5.8 mm
3.1 mm
4.0 mm
4
€ 0,5659 - € 1,2464 2442 Op voorraad
50.0 mm
Grijs
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
€ 4,1028 - € 4,6805 597 Op voorraad
17.0 mm
M20
Grijs
21.6 mm
10.0 mm
3
€ 22,2473 - € 32,4675 60 Op voorraad
50.0 mm
M12
Grijs
13.8 mm
6.0 mm
3
€ 3,8788 - € 6,0338 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M16 x 1.5
Grijs
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
€ 3,7818 - € 5,8827 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
Grijs
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
€ 19,3954 - € 30,1706 Vraag de levertijd aan hier
60.0 mm
M40
Grijs
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
€ 3,1517 - € 4,9027 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Zwart
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
€ 2,2251 - € 3,4613 292 Op voorraad
17.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
€ 8,0256 - € 11,236 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
€ 4,6064 - € 7,1654 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Grijs
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
€ 3,1517 - € 4,9027 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Zwart
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
€ 26,6688 - € 41,4847 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M16 x 1.5
Grijs
12.4 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
€ 2,3963 - € 3,7275 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M12 x 1.5
Zwart
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
€ 8,6023 - € 12,043 90 Op voorraad
24.0 mm
M16 x 1.5
Grijs
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
€ 3,1517 - € 4,9027 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
€ 19,3955 - € 30,1707 Vraag de levertijd aan hier
60.0 mm
M40
Grijs
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
€ 7,7953 - € 10,9132 123 Op voorraad
17.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
  • van 5
Ventilatieplug Warmtegestabiliseerd Nylon 6 Zwart

10407752

Prijsbereik
€ 0,1225 - € 0,0992

Voorraadniveaus
3494 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiaal
    Nylon 6
Ventilatieplug IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Grijs

10207123

Prijsbereik
€ 11,8938 - € 10,2053

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M20
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M4 x 0.7 3.1 mm Polyamide Grijs

10237083

Prijsbereik
€ 23,4571 - € 15,0796

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    4.0 mm
  • D
    12.3 mm
  • H
    5.8 mm
  • L
    3.1 mm
  • Draadmaat
    M4 x 0.7
Ventilatieplug Warmtegestabiliseerd PA Grijs

10124918

Prijsbereik
€ 1,2464 - € 0,5659

Voorraadniveaus
2442 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Grijs

10207116

Prijsbereik
€ 4,6805 - € 4,1028

Voorraadniveaus
597 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M20
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug IP68 0,6 bar M12 6.0 mm PA Grijs

10207154

Prijsbereik
€ 32,4675 - € 22,2473

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    50.0 mm
  • H
    13.8 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M12
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug 750 L/u (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236949

Prijsbereik
€ 6,0338 - € 3,8788

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
Ventilatieplug 450 L/u (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grijs

10236789

Prijsbereik
€ 5,8827 - € 3,7818

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiaal
    Nylon 6
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Grijs

10236758

Prijsbereik
€ 30,1706 - € 19,3954

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Draadmaat
    M40
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Zwart

10236833

Prijsbereik
€ 4,9027 - € 3,1517

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 300 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236918

Prijsbereik
€ 3,4613 - € 2,2251

Voorraadniveaus
292 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 750 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236994

Prijsbereik
€ 11,236 - € 8,0256

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 1350 L/u (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236819

Prijsbereik
€ 7,1654 - € 4,6064

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M20 x 1.5
Ventilatieplug 300 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Zwart

10237038

Prijsbereik
€ 4,9027 - € 3,1517

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M16 x 1.5 6.0 mm Polyamide Grijs

10237113

Prijsbereik
€ 41,4847 - € 26,6688

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
Ventilatieplug 450 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Zwart

10236864

Prijsbereik
€ 3,7275 - € 2,3963

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 450 L/u (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236734

Prijsbereik
€ 12,043 - € 8,6023

Voorraadniveaus
90 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
Ventilatieplug 300 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grijs

10236901

Prijsbereik
€ 4,9027 - € 3,1517

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Grijs

10236826

Prijsbereik
€ 30,1707 - € 19,3955

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Draadmaat
    M40
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236772

Prijsbereik
€ 10,9132 - € 7,7953

Voorraadniveaus
123 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5