Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
Bieden een betrouwbare oplossing om openingen af te dichten en de luchtstroom te reguleren.Ontworpen met geïntegreerde ontluchtingsfuncties, voor gecontroleerde ventilatie met behoud van een betrouwbare afdichting. Materiaal: RVS, PA Kleur: Naturel, Wit, Zwart, Grijs, Messing Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | Kleur | H | L | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,7818 - € 5,8827 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Zwart
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| € 40,2451 - € 62,6033 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Grijs
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
||
| € 0,3508 - € 0,3508 | 2997 Op voorraad |
1.201 in
30.5 mm
|
|
Zwart
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| € 8,4717 - € 11,8611 | 100 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Grijs
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| € 4,6064 - € 7,1654 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Grijs
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| € 2,2251 - € 3,4613 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grijs
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| € 19,3954 - € 30,1706 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M40
|
Grijs
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
||
| € 3,1517 - € 4,9027 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Zwart
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| € 4,6064 - € 7,1654 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Zwart
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| € 3,8788 - € 6,0338 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Grijs
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
| € 3,8791 - € 6,0342 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Grijs
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
| € 7,7953 - € 10,9132 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Zwart
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| € 2,3963 - € 3,7275 | 86 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Zwart
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| € 2,9093 - € 4,5256 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grijs
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| € 7,7953 - € 10,9132 | 290 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grijs
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| € 22,2473 - € 32,4675 | 60 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Grijs
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3
|
||
| € 7,7953 - € 10,9132 | 139 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grijs
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| € 4,6064 - € 7,1654 | 390 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Zwart
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| € 0,3646 - € 0,8024 | 11309 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| € 4,6805 - € 5,4655 | 6437 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Zwart
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan