Menu Search

Ventilatie pluggen

Op voorraad

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Bieden een betrouwbare oplossing om openingen af te dichten en de luchtstroom te reguleren.Ontworpen met geïntegreerde ontluchtingsfuncties, voor gecontroleerde ventilatie met behoud van een betrouwbare afdichting. Materiaal: RVS, PA Kleur: Naturel, Wit, Zwart, Grijs, Messing Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
87 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur H L d Type Bestellen
€ 3,7818 - € 5,8827 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
Grijs
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
€ 2,2251 - € 3,4613 1652 Op voorraad
17.0 mm
M12 x 1.5
Zwart
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
€ 8,6023 - € 12,043 90 Op voorraad
24.0 mm
M16 x 1.5
Grijs
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
€ 54,3843 - € 76,1378 207 Op voorraad
60.0 mm
M40
Zwart
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
€ 3,8788 - € 6,0338 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M16 x 1.5
Grijs
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
€ 9,1636 - € 12,8294 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Grijs
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
€ 0,5629 - € 1,2388 Vraag de levertijd aan hier
50.0 mm
Zwart
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
€ 3,782 - € 5,8831 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
Zwart
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
€ 8,9166 - € 11,0495 80 Op voorraad
27.0 mm
M40
Grijs
35.6 mm
18.0 mm
3
€ 4,6064 - € 7,1654 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Grijs
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
€ 4,6064 - € 7,1654 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Grijs
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
€ 8,0256 - € 11,236 300 Op voorraad
24.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
€ 3,1517 - € 4,9027 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Zwart
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
€ 3,7818 - € 5,8827 86 Op voorraad
17.0 mm
Zwart
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
€ 3,5744 - € 5,5601 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Zwart
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
€ 4,6064 - € 7,1654 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Grijs
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
€ 8,0256 - € 11,236 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
€ 8,0256 - € 11,236 400 Op voorraad
24.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
4
€ 2,3963 - € 3,7275 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M12 x 1.5
Zwart
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
€ 8,0256 - € 11,236 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
  • van 5
Ventilatieplug 450 L/u (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grijs

10236789

Prijsbereik
€ 5,8827 - € 3,7818

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiaal
    Nylon 6
Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Zwart

10236659

Prijsbereik
€ 3,4613 - € 2,2251

Voorraadniveaus
1652 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 450 L/u (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236734

Prijsbereik
€ 12,043 - € 8,6023

Voorraadniveaus
90 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
Ventilatieplug 300 L/u (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Zwart

10236895

Prijsbereik
€ 76,1378 - € 54,3843

Voorraadniveaus
207 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Draadmaat
    M40
Ventilatieplug 750 L/u (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236949

Prijsbereik
€ 6,0338 - € 3,8788

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236635

Prijsbereik
€ 12,8294 - € 9,1636

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M20 x 1.5
Ventilatieplug Warmtegestabiliseerd PA Zwart

10124932

Prijsbereik
€ 1,2388 - € 0,5629

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug 450 L/u (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Zwart

10236857

Prijsbereik
€ 5,8831 - € 3,782

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiaal
    Nylon 6
Ventilatieplug M40 1.5 mm

10207130

Prijsbereik
€ 11,0495 - € 8,9166

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Draadmaat
    M40
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug 1350 L/u (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236741

Prijsbereik
€ 7,1654 - € 4,6064

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M20 x 1.5
Ventilatieplug 300 L/u (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236956

Prijsbereik
€ 7,1654 - € 4,6064

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M20 x 1.5
Ventilatieplug 750 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236932

Prijsbereik
€ 11,236 - € 8,0256

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 300 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Zwart

10237038

Prijsbereik
€ 4,9027 - € 3,1517

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Zwart

10236666

Prijsbereik
€ 5,8827 - € 3,7818

Voorraadniveaus
86 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiaal
    Nylon 6
Ventilatieplug 35 L/u (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Zwart

10237076

Prijsbereik
€ 5,5601 - € 3,5744

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M20 x 1.5
Ventilatieplug 1350 L/u (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236819

Prijsbereik
€ 7,1654 - € 4,6064

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M20 x 1.5
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236550

Prijsbereik
€ 11,236 - € 8,0256

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236611

Prijsbereik
€ 11,236 - € 8,0256

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 450 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Zwart

10236864

Prijsbereik
€ 3,7275 - € 2,3963

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 750 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236994

Prijsbereik
€ 11,236 - € 8,0256

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5