20820817
20820817
Aantal | Prijs per eenheid |
---|
d1 | M5 |
---|---|
l1 ±0.2 | 12.0 |
d2 | 8.5 |
d3 | 1.3 |
h1 | 5.0 |
l2 | 1.6 |
A/F | 4.0 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Kleur | Beige |
Materiaal | PEEK |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan