Het assortiment verborgen scharnieren is geschikt voor zware toepassingen. Ze worden bevestigd met schroeven en hebben een verwijderbare pen om de deur van het frame te kunnen tillen voor gemakkelijke toegang.
Serie: SR5468
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bevestigingsoriëntatie | Materiaal vergrendeling | Totale bladlengte | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 30,156 - € 63,327 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
Staal
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| € 8,0424 - € 12,5104 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
RVS
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 2,9166 - € 4,537 | 713 Op voorraad |
Linkshandig
|
RVS
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 2,7804 - € 4,325 | 359 Op voorraad |
Rechts- en linkshandig
|
Staal
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| € 8,0424 - € 12,5104 | 194 Op voorraad |
Rechts- en linkshandig
|
RVS
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 2,2589 - € 3,5138 | 2 Op voorraad |
Rechts- en linkshandig
|
Staal
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| € 2,2589 - € 3,5138 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
Staal
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| € 5,0651 - € 7,8791 | 50 Op voorraad |
Rechts- en linkshandig
|
RVS
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| € 2,6496 - € 4,1216 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
Staal
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| € 16,919 - € 23,687 | 7 Op voorraad |
Rechts- en linkshandig
|
RVS
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| € 16,371 - € 22,919 | 448 Op voorraad |
Rechts- en linkshandig
|
RVS
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| € 2,1685 - € 3,3733 | 100 Op voorraad |
Rechts- en linkshandig
|
Staal
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| € 5,3056 - € 7,4278 | 250 Op voorraad |
Rechts- en linkshandig
|
RVS
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| € 2,2588 - € 3,5138 | 2591 Op voorraad |
Rechts- en linkshandig
|
Staal
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| € 13,628 - € 19,079 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
RVS
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| € 2,9166 - € 4,537 | 1 Op voorraad |
Rechtshandig
|
RVS
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,5723 - € 1,7471 | 800 Op voorraad |
Linkshandig
|
Staal
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 1,5723 - € 1,7471 | 651 Op voorraad |
Rechtshandig
|
Staal
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,9326 - € 3,0063 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechtshandig
|
RVS
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 7,199 - € 10,078 | 1820 Op voorraad |
Universeel
|
Staal
|
4.213 in
107.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan