Verborgen scharnieren waarbij linkshandige en rechtshandige toepassing mogelijk is. Uitermate geschikt voor metalen behuizingen en machinekappen. Meerdere types verkrijgbaar in verzinkt staal of roestvrij staal AISI 304.
Serie: SR5510
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Pendiameter | Totale lengte | Kleur | Voltooien | Penlengte | Materiaal behuizing | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,9622 - € 1,0691 | 398 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Zwart
|
Geen afwerking
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nylon
|
||
| € 2,1014 - € 3,2689 | 175 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,9408 - € 1,3899 | 3700 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Zwart
|
Geen afwerking
|
0.709 in
18.0 mm
|
Staal
|
||
| € 4,4933 - € 9,4359 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| € 1,501 - € 1,6678 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Chroom
|
Verzinkt
|
3.307 in
84.0 mm
|
Staal
|
||
| € 2,1014 - € 3,2689 | 700 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| € 2,7501 - € 3,0557 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Chroom
|
Naturel
|
3.307 in
84.0 mm
|
RVS
|
||
| € 1,501 - € 1,6678 | 250 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Chroom
|
Verzinkt
|
0.571 in
14.5 mm
|
Staal
|
||
| € 6,144 - € 8,6015 | 190 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| € 1,377 - € 2,142 | 1520 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| € 2,3034 - € 3,5831 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,9836 - € 1,0928 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Naturel
|
Verkoperd
|
0.394 in
10.0 mm
|
Staal
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan