10196922
1220874
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 149 | € 8,4314 |
150 + | € 7,3575 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basislengte | 22.0 mm |
---|---|
Basislengte | 0.866 in |
Basisbreedte | 28.0 mm |
Basisbreedte | 1.102 in |
Compatibele plaathoogte | 4.5 mm |
Compatibele plaathoogte | 0.177 in |
Uiteindelijke eindkracht | 24.0 N |
Uiteindelijke eindkracht | 24.0 N |
Initiële eindkracht | 5.0 N |
Initiële eindkracht | 5.0 N |
Neusdiameter | 5.0 mm |
Neusdiameter | 0.197 in |
Uitstekend gedeelte neus | 5.0 mm |
Uitstekend gedeelte neus | 0.197 in |
Totale lengte | 1.575 in |
Totale lengte | 40.0 mm |
Kleur | Zwart |
Voltooien | Mat |
Massief materiaal | Polyamide |
Handgreeptype | Handgreep met knop |
Afstand bevestigingsgat | 18.0 mm |
Afstand bevestigingsgat | 0.709 in |
Neusmateriaal | RVS |
Kopdiameter | 16.0 mm |
Kopdiameter | 0.63 in |
Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan