Menu Search

Arreteerbout 18.0 mm 6.0 mm PA Zwart

Essentra artikelnummer:

10196953

Fabrikant artikelnummer:

1220877

74 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 9,5153
100 + € 8,4514
Standaard verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 95,15

10 x € 9,5153

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basislengte 27.5 mm
Basisbreedte 32.0 mm
Compatibele plaathoogte 5.0 mm
Uiteindelijke eindkracht 21.0 N
Initiële eindkracht 5.0 N
Neusdiameter 6.0 mm
Uitstekend gedeelte neus 6.0 mm
Totale lengte 49.0 mm
Kleur Zwart
Voltooien Mat
Massief materiaal Polyamide
Handgreeptype Handgreep met knop
Afstand bevestigingsgat 21.0 mm
Neusmateriaal RVS
Kopdiameter 18.0 mm
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op