Menu Search

Versnellingspook 89.0 mm M6 8.0 mm RVS

Long Tapered Knob Gear Lever has a 8.0 mm diameter stainless steel shaft with M6 threads for use on machinery or similar applications.
Essentra artikelnummer:

10499023

Fabrikant artikelnummer:

1504455

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 9,629
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 96,29

10 x € 9,629

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 89.0 mm
Asdiameter 8.0 mm
Draadmaat M6
Asmateriaal RVS
Knoplengte 40.0 mm
Handgreepstijl Cylindrische knop
Goederencode 8487905990

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op