Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.
They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Materiaal: PA, PA66 Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: UL94 V-0, UL94 V-2Serie: , SRWAC
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Minimale compatibele kabeldiameter | Maximale compatibele kabeldiameter | Bevestigingsmethode | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2166 - € 0,3432 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
| € 0,2837 - € 0,4119 | 6914 Op voorraad |
Naturel
|
|
|
Kleeflaag
|
||
| € 0,2059 - € 0,3279 | 500 Op voorraad |
Zwart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
| € 0,183 - € 0,2913 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
|
|
Push-in
|
||
| € 0,1922 - € 0,3066 | 7767 Op voorraad |
Naturel
|
|
|
Push-in
|
||
| 10000014 | € 0,1342 - € 0,1566 | 400 Op voorraad |
Naturel
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Kleeflaag
|
|
| € 0,2174 - € 0,2472 | 6300 Op voorraad |
Naturel
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
| € 0,1544 - € 0,18 | 100 Op voorraad |
Naturel
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
| € 0,3921 - € 0,446 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
| € 0,2489 - € 0,2831 | 2700 Op voorraad |
Naturel
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
| € 0,3409 - € 0,3878 | 1667 Op voorraad |
Naturel
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
| € 0,1837 - € 0,2035 | 48700 Op voorraad |
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan