Verstelbare clips voor drukmontage in een paneel. De veelzijdige clip is aanpasbaar op verschillende kabelformaten.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Minimale compatibele kabeldiameter | Maximale compatibele kabeldiameter | Bevestigingsmethode | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2073 - € 0,2358 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
€ 0,3251 - € 0,3698 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
10000014 | € 0,128 - € 0,1493 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Adhesive Not Included
|
|
€ 0,1472 - € 0,1717 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
€ 0,1752 - € 0,1941 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
€ 0,2374 - € 0,2699 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
€ 0,3739 - € 0,4253 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
€ 0,1833 - € 0,2924 | 10220 Op voorraad |
Naturel
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push-in
|
||
€ 0,2706 - € 0,3928 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Kleeflaag
|
||
€ 0,1746 - € 0,2779 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push-in
|
||
€ 0,2066 - € 0,3273 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push-in
|
||
€ 0,1964 - € 0,3128 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push-in
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan