Printplaatgeleiders worden gebruikt om printplaten in beperkte ruimtes te bevestigen, zoals een PCB-rek. Verticale kaartgeleiders ondersteunen horizontale bevestiging van printplaten in uw toepassing. Verkrijgbaar in verschillende montagemethoden en bevestigingsalternatieven.
Serie: SRVMCGN
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Geschikt voor paneeldiktes | Hoogte | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Bevestigingsmethode | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0843 - € 0,0964 | 1003 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
1.571 in
39.9 mm
|
None
|
Vastklikken
|
||
€ 4,6005 - € 4,6005 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Schroef
|
||
€ 2,3448 - € 2,6861 | 1110 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Schroef
|
||
€ 2,5822 - € 2,9384 | 1265 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Schroef
|
||
€ 0,3177 - € 0,3523 | Vraag de levertijd aan hier |
0.071 in
1.8 mm
|
2.00 in
50.8 mm
|
None
|
Vastklikken
|
||
€ 0,3494 - € 0,3875 | Vraag de levertijd aan hier |
0.071 in
1.8 mm
|
3.00 in
76.2 mm
|
None
|
Vastklikken
|
||
€ 0,3161 - € 0,3902 | 8678 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
1.870 in
47.5 mm
|
None
|
Vastklikken
|
||
€ 0,2642 - € 0,2936 | 10249 Op voorraad |
0.071 in
1.8 mm
|
1.50 in
38.1 mm
|
None
|
Vastklikken
|
||
€ 0,3161 - € 0,3902 | 4238 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
None
|
Vastklikken
|
||
€ 7,0938 - € 7,0938 | 209 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
M3
|
Schroef
|
||
€ 2,5822 - € 2,9384 | 902 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
M3
|
Schroef
|
||
€ 2,4487 - € 3,4578 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Schroef
|
||
€ 2,879 - € 4,0514 | 766 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
Schroef
|
||
€ 0,2359 - € 0,2621 | 361 Op voorraad |
0.071 in
1.8 mm
|
1.00 in
25.4 mm
|
None
|
Vastklikken
|
||
€ 2,5822 - € 2,9384 | 703 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Schroef
|
||
€ 4,8825 - € 4,8825 | 2789 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Schroef
|
||
€ 3,9327 - € 3,9327 | 38 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Schroef
|
||
€ 0,3161 - € 0,3902 | 280 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
None
|
Vastklikken
|
||
€ 2,3003 - € 3,2352 | 7041 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Schroef
|
||
€ 0,3161 - € 0,3902 | 40 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
2.875 in
73 mm
|
None
|
Vastklikken
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan