Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Horizontale handmatige houdklemmen hebben een lage hoogte, een gepolsterde handgreep en verzinkte bestanddelen die bestand zijn tegen corrosie. De handgreep en de arm bewegen in tegengestelde richting voor stevige houdcapaciteit.
Serie: SRG0004
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Hoogte onder staaf | Basistype | Handgreeptype | Houdkracht | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 16,0039 - € 18,429 | 1 Op voorraad |
Staal
|
0.63 in
16.0 mm
|
Met flens
|
Rechte handgreep
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
||
| € 23,8763 - € 27,461 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
1.276 in
32.4 mm
|
Met flens
|
Rechte handgreep
|
551.2 lbs
250.0 kg
|
||
| € 14,2799 - € 16,4459 | 8 Op voorraad |
Staal
|
0.614 in
15.6 mm
|
Met flens
|
Rechte handgreep
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
||
| € 19,5135 - € 19,9062 | 1 Op voorraad |
Staal
|
0.906 in
23.0 mm
|
Met flens
|
Rechte handgreep
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
| € 56,9358 - € 56,9358 | Vraag de levertijd aan hier |
RVS
|
0.906 in
23.0 mm
|
Met flens
|
Rechte handgreep
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
| € 51,7485 - € 51,7485 | 2 Op voorraad |
RVS
|
0.63 in
16.0 mm
|
Met flens
|
Rechte handgreep
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
||
| € 26,3929 - € 30,3908 | Vraag de levertijd aan hier |
RVS
|
0.614 in
15.6 mm
|
Met flens
|
Rechte handgreep
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
||
| € 30,2479 - € 30,2479 | 35 Op voorraad |
RVS
|
0.945 in
24.0 mm
|
Met flens
|
Rechte handgreep
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
| € 11,0397 - € 11,0397 | 107 Op voorraad |
Staal
|
0.63 in
16.0 mm
|
Met flens
|
Rechte handgreep
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
| € 15,7541 - € 15,7541 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
1.22 in
31.0 mm
|
Met flens
|
Rechte handgreep
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
| € 23,5628 - € 23,5628 | Vraag de levertijd aan hier |
RVS
|
0.63 in
16.0 mm
|
Met flens
|
Rechte handgreep
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
| € 38,7597 - € 38,7597 | 60 Op voorraad |
RVS
|
1.22 in
31.0 mm
|
Met flens
|
Rechte handgreep
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
| € 11,4684 - € 11,4684 | 10 Op voorraad |
Staal
|
0.945 in
24.0 mm
|
Met flens
|
Rechte handgreep
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
| € 57,0417 - € 57,0417 | 45 Op voorraad |
Staal
|
3.228 in
82.0 mm
|
Met flens
|
Rechte handgreep
|
1213 lbs
550.2 kg
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan