20087302
1222233
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,224 |
A | 43.4 mm |
---|---|
A | 1.709 in |
B | 28.0 mm |
B | 1.102 in |
C | 15.0 mm |
C | 0.591 in |
D | 7.8 mm |
D | 0.307 in |
F | 1.079 in |
F | 27.4 mm |
f2 | 21.9 mm |
f2 | 0.862 in |
Type | Verzegeling voor speciaal doeleinde |
Kleur | Oranje |
Materiaal behuizing | Polypropyleen |
Materiaal vergendelingsbek | Acetaal |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan