20086619
1239571
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 5000 + | € 0,6336 |
| A | 0.236 in |
|---|---|
| A | 6.0 mm |
| B | 0.453 in |
| B | 11.5 mm |
| C | 14.8 mm |
| C | 0.583 in |
| D | 0.937 in |
| D | 23.8 mm |
| E | 0.079 in |
| E | 2.0 mm |
| Type | ZipLock |
| Materiaal | HIPS |
| Riemmateriaal | PP |
| Kleur | Geel |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan