20082444
1255479
| Aantal | Prijs per eenheid | 
|---|---|
| 5000 + | € 0,4229 | 
| A | 0.807 in | 
|---|---|
| A | 20.5 mm | 
| B | 0.591 in | 
| B | 15.0 mm | 
| C | 23.0 mm | 
| C | 0.906 in | 
| D | 10.8 mm | 
| D | 0.425 in | 
| E | 0.268 in | 
| E | 6.8 mm | 
| F | 10.5 mm | 
| F | 0.413 in | 
| G | 0.11 in | 
| G | 2.8 mm | 
| H | 6.8 mm | 
| H | 0.268 in | 
| Type | Arrowlock | 
| Materiaal | PP | 
| Riemmateriaal | PP | 
| Kleur | Blauw | 
| Goederencode | 3926909790 | 
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan