Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20082475
1301530
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 5000 + | € 0,0155 |
| A | 1.417 in |
|---|---|
| A | 36.0 mm |
| B | 0.394 in |
| B | 10.0 mm |
| C | 20.0 mm |
| C | 0.787 in |
| D | 0.421 in |
| D | 10.7 mm |
| E | 0.453 in |
| E | 11.5 mm |
| F | 0.669 in |
| F | 17.0 mm |
| G | 0.15 in |
| G | 3.8 mm |
| H | 0.26 in |
| H | 6.6 mm |
| Type | Arrowlock |
| Materiaal | PP |
| Riemmateriaal | PP |
| Kleur | Wit |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan