Verzonken grepen met schroefbevestiging kunnen verzonken in een deur of paneel worden bevestigd met bevestigingsstiften. The flush mount is ideal for areas where a protruding handle would inhibit functionality or in limited space.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Kleur | Materiaal | Handgreepstijl | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 8,5783 - € 9,5314 | 510 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
Verzonken
|
||
| € 10,8087 - € 12,0096 | 570 Op voorraad |
5.157 in
131.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
Verzonken
|
||
| € 8,5783 - € 9,5314 | 900 Op voorraad |
|
Grijs
|
ABS
|
|
||
| € 9,4648 - € 10,5165 | 480 Op voorraad |
5.236 in
133.0 mm
|
Zwart
|
Glass Filled Nylon 6
|
Verzonken
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
4.882 in
124.0 mm
|
Grijs
|
RVS
|
Inklapbare handgreep
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
4.882 in
124.0 mm
|
Grijs
|
RVS
|
Inklapbare handgreep
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
4.882 in
124.0 mm
|
Grijs
|
RVS
|
Inklapbare handgreep
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
4.882 in
124.0 mm
|
Zwart
|
RVS
|
Inklapbare handgreep
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
4.882 in
124.0 mm
|
Grijs
|
RVS
|
Inklapbare handgreep
|
|||
| € 28,4679 - € 28,4679 | Vraag de levertijd aan hier |
5.236 in
133.0 mm
|
Zwart
|
PA
|
Verzonken
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
5.906 in
150.0 mm
|
Grijs
|
RVS
|
Inklapbare handgreep
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
6.693 in
170.0 mm
|
Grijs
|
RVS
|
Inklapbare handgreep
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
5.906 in
150.0 mm
|
Grijs
|
RVS
|
Inklapbare handgreep
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
6.693 in
170.0 mm
|
Grijs
|
RVS
|
Inklapbare handgreep
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
6.693 in
170.0 mm
|
Zwart
|
RVS
|
Inklapbare handgreep
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
4.882 in
124.0 mm
|
Grijs
|
RVS
|
Inklapbare handgreep
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
6.102 in
155.0 mm
|
Zwart
|
Staal
|
Klikbevestiging trekhendel
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
5.906 in
150.0 mm
|
Zwart
|
RVS
|
Inklapbare handgreep
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
6.693 in
170.0 mm
|
Zwart
|
RVS
|
Inklapbare handgreep
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
5 in
127.0 mm
|
Zwart
|
Staal
|
Klikbevestiging trekhendel
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan