Menu Search

Verzonken schroeven Inbus M5 12.0 10.0 PEEK Beige

De verzonken zeskantkopschroef is zo ontworpen dat deze gelijk ligt met een oppervlak en biedt een vlakke afwerking voor een nauwkeurige montage. Uitzonderlijke mechanische sterkte, chemische bestendigheid en thermische stabiliteit. Presteert bij temperaturen tot 260 °C. Gemaakt van PEEK.
Essentra artikelnummer:

20833947

Oud artikelnummer:

20833947

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 1,727
100 + € 1,3775
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 34,54

20 x € 1,727

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M5
l1 ±0.2 12.0
d2 10.0
l2 1.6
h1 2.8
A/F 3.0
Treksterkte (N) 116 N/mm
Kleur Beige
Koptype Inbus
Materiaal PEEK
Aandrijvingsmaat 3.0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op