Menu Search

Verzonken schroeven - PEEK

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

De inbusschroeven met zeskantige kop, gemaakt van PEEK, bieden uitzonderlijke mechanische sterkte, chemische bestendigheid en thermische stabiliteit.

Het ontwerp van de inbusschroef met verzonken kop zorgt ervoor dat deze gelijk met het oppervlak ligt. Het biedt een strakke afwerking met een laag profiel, die geschikt is voor precisiemontage.

Behoudt zijn structurele integriteit en prestaties bij temperaturen tot 260 C. Dit maakt het ideaal voor gebruik in de medische, elektronica- en automobielsector. Materiaal: PEEK Kleur: Beige Serie: SRK0086, SR2011

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
76 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 d1 Koptype h1 l2 Aandrijvingsmaat l1 ±0.2 Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
12.0
M6
Inbus
3.3
2.0
4.0
20.0
Vraag de levertijd aan hier
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
25.0
Vraag de levertijd aan hier
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
8.0
Vraag de levertijd aan hier
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
8.0
Vraag de levertijd aan hier
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
8.0
Vraag de levertijd aan hier
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
12.0
Vraag de levertijd aan hier
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
15.0
Vraag de levertijd aan hier
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
20.0
Vraag de levertijd aan hier
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
15.0
Vraag de levertijd aan hier
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
15.0
Vraag de levertijd aan hier
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
30.0
Vraag de levertijd aan hier
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
30.0
Vraag de levertijd aan hier
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
20.0
Vraag de levertijd aan hier
10.0
M5
Inbus
2.8
1.6
3.0
16.0
Vraag de levertijd aan hier
8.0
M4
Inbus
2.3
1.4
2.5
8.0
Vraag de levertijd aan hier
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
12.0
Vraag de levertijd aan hier
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
20.0
Vraag de levertijd aan hier
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
30.0
Vraag de levertijd aan hier
10.0
M5
Inbus
2.8
1.6
3.0
20.0
Vraag de levertijd aan hier
12.0
M6
Inbus
3.3
2.0
4.0
35.0
  • van 4
Countersunk Screw Inbus M6 20.0 12.0 PEEK Beige

20834029


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Countersunk Screw Torx Head M3 25.0 6.0 PEEK Beige

20819828


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M5 8.0 10.0 PEEK Beige

20819927


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Countersunk Screw Torx Head M6 8.0 12.0 PEEK Beige

20819996


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Countersunk Screw Torx Head M4 8.0 8.0 PEEK Beige

20819859


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Torx Head M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20819873


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Torx Head M5 15.0 10.0 PEEK Beige

20819958


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Countersunk Screw Torx Head M5 20.0 10.0 PEEK Beige

20819965


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Countersunk Screw Torx Head M8 15.0 16.0 PEEK Beige

20820077


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Countersunk Screw Torx Head M4 15.0 8.0 PEEK Beige

20819880


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Torx Head M6 30.0 12.0 PEEK Beige

20820053


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Countersunk Screw Torx Head M4 30.0 8.0 PEEK Beige

20819910


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Torx Head M6 20.0 12.0 PEEK Beige

20820039


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Countersunk Screw Inbus M5 16.0 10.0 PEEK Beige

20833954


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Countersunk Screw Inbus M4 8.0 8.0 PEEK Beige

20833862


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Countersunk Screw Torx Head M2.5 12.0 5.0 PEEK Beige

20819729


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Countersunk Screw Torx Head M8 20.0 16.0 PEEK Beige

20820084


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Countersunk Screw Torx Head M5 30.0 10.0 PEEK Beige

20819989


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Countersunk Screw Inbus M5 20.0 10.0 PEEK Beige

20833961


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Countersunk Screw Inbus M6 35.0 12.0 PEEK Beige

20834043


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3