Menu Search

Slot met T-greep 35.0 mm 78.0 mm Staal Zwarte coating

Essentra artikelnummer:

20065478

Oud artikelnummer:

214120302E

5 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 17,3742
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 17,37

1 x € 17,3742

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Zwarte coating
Vergrendelingstype Stofkap met gelijke sleutels
Algehele diepte 82.5 mm
Totale lengte 112.0 mm
Materiaal vergrendeling Staal
Grijpbereik 35.0 - 78.0 mm
Goederencode 7907000090
Totale breedte 107.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op