20604011
20604011
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 - 499 | € 0,5113 |
500 - 2499 | € 0,3652 |
2500 + | € 0,3287 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
AxA | 1.969 in |
---|---|
AxA | 50.0 mm |
h | 0.433 in |
h | 11.0 mm |
T1 | 3.0 mm |
T1 | 0.118 in |
Massief materiaal | Poly(acrylonitril-butadieen-styreen) |
Kleur | Zwart |
Voltooien | Geërodeerd |
Type | 2 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan