Menu Search

Square Tube Insert 40.0 mm 19.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Black PE

Deze vierkante insteekdop is ontworpen om een strakke verbinding te bieden op het uiteinde van een vierkante buis of pijp, terwijl krassen of beschadiging aan vloeren en andere oppervlakken worden voorkomen. Het beschermt ook de buis tegen verontreinigingen tijdens montage en biedt de best mogelijke grip. Het is zwart en gemaakt van PE-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10376973

Fabrikant artikelnummer:

461299

8104 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,5734
500 + € 0,273
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 28,67

50 x € 0,5734

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 40.0 mm
h 19.3 mm
h1 6.3 mm
T1 4.0 mm
T2 3.0 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Zwart
Voltooien Gepolijst
Type 1
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op