Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.
Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, TPR Kleur: Zilver, Zwart, Wit, Medium grijs, Blauw, Rood, Geel, Bruin, Groen, Donkergrijs, Grijs Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | AxA | h | Kleur | Materiaal | Voltooien | t | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2849 - € 0,5983 | 624 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV
|
Geërodeerd
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
€ 0,1381 - € 0,2163 | 15306 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0679 - € 0,1109 | 43904 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
€ 0,1221 - € 0,2565 | 4697 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 0,6292 - € 1,3214 | 659 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 0,9235 - € 1,2708 | 58 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Wit
|
PE
|
Gepolijst
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1021 - € 0,1673 | 3100 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
€ 0,3235 - € 0,5734 | 3000 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
€ 0,157 - € 0,1767 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bruin
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
€ 0,706 - € 1,4009 | 250 Op voorraad |
1.748 in
44.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3621 - € 0,8071 | 2994 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
€ 0,278 - € 0,5658 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blauw
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
€ 0,1084 - € 0,1513 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1123 - € 0,157 | 4421 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1066 - € 0,1274 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
€ 0,1714 - € 0,3963 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1959 - € 0,4508 | Vraag de levertijd aan hier |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1376 - € 0,3001 | 847 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 0,157 - € 0,1767 | 1077 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Groen
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
€ 12,222 - € 21,442 | 87 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan