Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.
Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, TPR Kleur: Zilver, Zwart, Wit, Medium grijs, Blauw, Rood, Geel, Bruin, Groen, Donkergrijs, Grijs Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | AxA | h | Kleur | Materiaal | Voltooien | t | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0536 - € 0,1186 | 3173 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
€ 0,0616 - € 0,1364 | 936 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
€ 0,1484 - € 0,3298 | 1729 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0402 - € 0,0886 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1484 - € 0,3298 | 320 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Wit
|
PE
|
Gepolijst
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0642 - € 0,1425 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Gepolijst
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
€ 0,1047 - € 0,2314 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 1,1656 - € 2,5749 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 1,1656 - € 2,5749 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0534 - € 0,1183 | 468 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Gepolijst
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
€ 0,0536 - € 0,1186 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
€ 0,2507 - € 0,5537 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2507 - € 0,5537 | 721 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,5763 - € 0,5763 | 496 Op voorraad |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Gepolijst
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0783 - € 0,1824 | 7228 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
€ 0,0536 - € 0,1186 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
€ 0,0688 - € 0,1518 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
€ 0,0402 - € 0,0886 | 219 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1772 - € 0,3903 | 2021 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Wit
|
PE
|
Gepolijst
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2348 - € 0,5446 | 88 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan